PMP10364

DC/DC-PMBus-Abwärtswandler mit hoher Dichte, 30 W, Induktor über dem Konverter angebracht – Refer

PMP10364

Designdateien

Überblick

Dieses Design verwendet eine Induktor-über-Wandler-Montage, um eine 30-A-Wandlung bei einem Platzbedarf von nur 1" x 0,6" (2,5 x 1,5 cm) zu erreichen. Die DCAP-Steuerung des Controllers bietet einen Hochgeschwindigkeits-Regelkreis für Anwendungen mit großen, schnell wechselnden Lasten, wie z. B. Mikroprozessoren. Es ist außerdem eine dynamische Last mit hoher Geschwindigkeit enthalten, um diese Fähigkeit zu bestätigen.

 

Merkmale
  • Vollständig synchroner Controller für extrem geringe Verluste
  • DCAP2-Steuerung für hervorragendes Sprunglastverhalten
  • Kompaktes Design mit Induktor-auf-Controller
  • Thermische Leistung gut dokumentiert, sowohl mit & ohne Lüfter
  • Auf der Platine integrierte dynamische Hochgeschwindigkeitstestlast zum Verifizieren der dynamischen Leistung
  • Schaltplan, Stückliste, Layout und Testbericht mit Schwerpunkt auf der thermischen Leistung & der Lastdynamik
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10364.1
Vin (Min) (V) 10.8
Vin (Max) (V) 13.2
Vout (Nom) (V) 1
Iout (Max) (A) 30
Ausgangsleistung (W) 30
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU666.PDF (482 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRBZ8.PDF (166 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRBZ7.PDF (129 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC786.ZIP (284 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRBZ9.PDF (1546 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRBZ6.PDF (173 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS544C20Synchroner SWIFT™-Abwärtswandler von 4,5 V bis 18 V, 30 A mit PMBus-Programmierbarkeit und Überwachu

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP10364 Test Results 01.12.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos