PMP10415

PMP10415

Designdateien

Überblick

This design uses low cost primary side regulation (PSR) IC UCC28700 with a SiC-FET for 300VDC-800VDC input range. Four outputs with separated grounds, 25V/19W, 25V/17W, 25V/10.1W, and 25V/8W are generated.

Merkmale
  • High voltage DC input: 300VDC-800VAC
  • Four outputs with separated grounds, 25V/19W, 25V/17W, 25V/10.1W, and 25V/8W
  • 54W Maximum output power rating at efficiency of 88.3% at 300VDC, 87.5% at 800VDC
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10415.1 PMP10415.2 PMP10415.3 PMP10415.4
Vin (Min) (V) 300 300 300 300
Vin (Max) (V) 800 800 800 800
Vout (Nom) (V) 25 25 25 25
Iout (Max) (A) .68 .32 .404 .76
Ausgangsleistung (W) 17 8 10.1 19
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated Isolated Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC
Topologie Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU654.PDF (1416 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRBV7.PDF (97 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRBV6.PDF (118 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC768.ZIP (183 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRBV8.PDF (239 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRBV5.PDF (149 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28700 — Konstantspannungs- und Konstantstrom-PWM mit PSR und programmierbarer Kabelkompensation
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
* Prüfbericht PMP10415 Test Results 20.11.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos