PMP10486

PMP10486

Designdateien

Überblick

Dieser integrierte FET-Aufwärtswandler verwendet den Controller TPS55340, um 15 V bei 1 A aus einer Eingangsspannung von 5 V (min. 4,5 V) zu regeln. Er ist in der Lage, kurzzeitige Spitzenlasten von 1,5 A zu versorgen und verfügt über ein hervorragendes Einschwingverhalten sowie einen kleinen Formfaktor.

Merkmale
  • Kleine Größe
  • Hoher Wirkungsgrad (91 % bei 1 A Last, 94 % Spitze)
  • Basiert auf Standard-EVM TPS55340EVM-017
  • Dieses Design wurde verifiziert und enthält einen Prüfbericht
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10486.1
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 5.5
Vout (Nom) (V) 15
Iout (Max) (A) 1
Ausgangsleistung (W) 15
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- CCM^Boost- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBP0.PDF (1084 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRLA8.PDF (448 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRLA7.PDF (27 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRLB0.ZIP (176 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCC24.ZIP (342 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRLA9.PDF (636 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRLA6.PDF (19 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS553405 A, 40 V, Aufwärts-, Flyback- und SEPIC-Wandler mit großem VIN-Bereich

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP10486 Test Results 12.04.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos