PMP10491

9–36 V-Eingang, 5 V/3 A-Ausgang, Synchron-Flyback-Wandler – Referenzdesign

PMP10491

Designdateien

Überblick

Der große Eingangsbereich von 9–36 Vdc dieses Designs eignet sich gut für Anwendungen mit Eingängen mit 12 V/24 V dc.  Der synchrone Gleichrichter bietet einen hervorragenden Wirkungsgrad über den gesamten Eingangsbereich.

Merkmale
  • Guter Wirkungsgrad (89 % bei 3 A)
  • 1500 VRMS Isolierung
  • Kleine Größe (32 x 35 mm)
  • 8,4 mm maximale Transformatorhöhe
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10491.1
Vin (Min) (V) 9
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 3
Ausgangsleistung (W) 15
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBT2.PDF (1544 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRLP4.PDF (109 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCC57.ZIP (262 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRLP3.PDF (280 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5022Controller (Boost, SEPIC und Flyback) 6−60 V, großer Vin-Bereich, Strommodus

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18504Q5A40-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 6,6 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19534Q5A100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 15,1 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TLV431AEinstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 % Genauigkeit, niedrige Spannung

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP10491 Test Results 09.05.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos