PMP10514

300 W, hocheffizienter einphasiger Synchron-Abwärtswandler – Referenzdesign

PMP10514

Designdateien

Überblick

PMP10514 is a High-Efficiency Single-Phase Synchronous Buck Converter using the LM25117 controller IC. The design accepts an input voltage of 30.4Vin to 33.6Vin (32Vin Nominal) and provides an output of 20 Vout capable of supplying 15A of continuous current to the load.

Merkmale
  • High efficiency design: (97.9% Peak)
  • High power density: 300W/9.56 Sq. Inches
  • Programmable current limit with Hiccup Mode
  • Precision voltage reference accuracy of +/-1.5%
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10514.1
Vin (Min) (V) 30.4
Vin (Max) (V) 33.6
Vout (Nom) (V) 20
Iout (Max) (A) 15
Ausgangsleistung (W) 300
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- Synchronous
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU907.PDF (1229 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRE48.PDF (131 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRE49.PDF (179 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRE47.PDF (71 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRE51.ZIP (570 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCA40.ZIP (333 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRE50.PDF (1089 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRE46.PDF (369 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM25117Synchroner Abwärtsregler im Strommodus, großer Eingangsspannungsbereich von 4,5–42 V, mit Tracking

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP10514 Test Results 10.04.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos