PMP10531

PMP10531

Designdateien

Überblick

The PMP10531 reference design is an 8-output isolated Fly-Buck power supply for IGBT gate driver in motor drive or high voltage inverter applications. It takes 24V nominal input and provides 4 isolated sets of (+15V, -8V) bias voltage. The board is designed to provide driver bias power for 6 IGBTs in 3-phase configuration: 3 sets of outputs for the 3 top side IGBTs with 100mA output current, and 1 set of 300mA outputs for all the bottom IGBTs. Each set of positive/negative rails is generated from one single transformer windings using voltage split circuit. A compact solution size is achieved (62x55mm). The design features the LM5160 synchronous buck converter configured as a Fly-Buck regulator. With the benefit of primary side regulation, the supply has the outputs regulated without the opto-coupler or additional transformer winding. The LM5160 has a wide Vin range of 4.5V to 65V and 1.5A output current capability with integrated switch FETs. The input voltage to the reference board can be loosely regulated with a range of 20V to 30V.

Merkmale

• Eight isolated outputs, 1x(+15V/-8V @ 300mA), 3x(+15V/-8V @ 100mA), ideal for 3-phase AC motor and inverter applications
• Fly-Buck converter design, primary side regulation, compact solution for multiple isolated output supply
• Wide input voltage range of 20V to 30V
• Provides 2.3W supply power for each of the 6 IGBT drivers, 82% peak efficiency.
• LM5160 sync buck regulator, up to 65V wide Vin range, 1.5A capability
• This circuit board is tested, and the design files and test report are included.

Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10531.1 PMP10531.2 PMP10531.3 PMP10531.4
Vin (Min) (V) 20 20 20 20
Vin (Max) (V) 30 30 30 30
Vout (Nom) (V) -8 15 -8 15
Iout (Max) (A) .3 .1 .1 .3
Ausgangsleistung (W) 2.4 1.5 .8 4.5
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated Isolated Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC
Topologie FlyBuck FlyBuck FlyBuck FlyBuck
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU685.PDF (407 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRC35.PDF (84 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC806.ZIP (224 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRC36.PDF (834 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRC34.PDF (345 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5160 — LM5160 – synchroner Abwärts-/Fly-Buck™-Wandler, großer Eingangsbereich, 65 V, 2 A

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM5160A — LM5160A – synchroner Abwärts-/Fly-Buck™-Wandler, großer Eingangsbereich, 65 V, 2 A

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP10531 Test Results 10.12.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos