PMP10532

PMP10532

Designdateien

Überblick

Das PMP10532-Referenzdesign ist eine isolierte Fly-Buck-Stromversorgung industrielle Anwendungen. Es nimmt 24 V Nenneingang auf und bietet drei isolierte Ausgänge: +5 V bei 1 A und +/–15 V bei 200 mA. Das Design eignet sich für die Bereitstellung einer isolierten Stromversorgung für MCU und Steuerschaltungen sowie positive/negative Vorspannung für Operationsverstärker in SPS-Anwendungen. Die Querregelung der einzelnen Ausgänge über Leitungs- und Lastschwankungen erhält eine Toleranz von ca. +/–5 % und der Eingangsspannungsbereich der Stromversorgung liegt bei 19 V bis 30 V. Das Design umfasst den als Fly-Buck-Regler konfigurierten synchronen Abwärtswandler LM5160. Der LM5160 verfügt über einen großen Vin-Bereich von 4,5 V bis 65 V und eine Ausgangsstromfähigkeit von 1,5 A mit integrierten Schalter-FETs. Er verwendet das für den Fly-Buck geeignete Regelschema mit konstanter Einschaltdauer (Constant On-Time, COT). Dank primärseitiger Regelung bietet der Fly-Buck-Wandler eine kompakte und kostengünstige Lösung für Stromversorgungen mit mehreren isolierten Ausgängen ohne Optokoppler-Rückkopplung.

Merkmale
  • Drei isolierte Ausgänge, +5 V bei 1 A und +/–15 V bei 200 mA, eignen sich ideal für SPS- und Industrieanwendungen
  • Fly-Buck-Wandlerdesign, primärseitige Regelung
  • Kompakte Lösung für Stromversorgungen mit mehreren isolierten Ausgängen
  • Eingangsspannungsbereich von 19 V bis 30 V, +/–5 % Vout Querregelung
  • Synchroner Abwärtsregler LM5160, bis zu 65 V breiter Vin-Bereich, 1,5-A-Fähigkeit
  • Steuerung mit konstanter Einschaltdauer, keine Schleifenkompensation und schnelles Einschwingverhalten
  • Diese Platine wird geprüft, und die Designdateien und der Prüfbericht sind enthalten.
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10532.1 PMP10532.2 PMP10532.3
Vin (Min) (V) 19 19 19
Vin (Max) (V) 30 30 30
Vout (Nom) (V) 15 -15 5
Iout (Max) (A) .2 .2 1
Ausgangsleistung (W) 3 3 5
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated Isolated
Eingabetyp DC DC DC
Topologie FlyBuck FlyBuck FlyBuck
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU626.PDF (855 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRBK6.PDF (340 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC736.ZIP (190 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRBK7.PDF (537 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRBK5.PDF (269 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5160 — LM5160 – synchroner Abwärts-/Fly-Buck™-Wandler, großer Eingangsbereich, 65 V, 2 A

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM5160A — LM5160A – synchroner Abwärts-/Fly-Buck™-Wandler, großer Eingangsbereich, 65 V, 2 A

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP10532 Test Results 27.10.2014
Product overview Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 20.08.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos