PMP10541

PMP10541

Designdateien

Überblick

PMP10541 ist ein Referenzdesign für einen synchronen isolierten Flyback-Wandler unter Verwendung des Controllers LM5122 für industrielle Anwendungen. Die Schaltfrequenz wird auf 230 kHz eingestellt, um einen hohen Wirkungsgrad bei einer nominalen Ausgangsleistung von 25 W zu erzielen. Ein planarer Leistungstransformator bietet eine gute Kopplungs- und thermische Leistung. Der Gate-Treiber auf der Sekundärseite ist von der Primärseite durch einen kleinen Isolationstransformator gekoppelt.

Merkmale
  • Synchrongleichrichtung zur Verbesserung der Systemeffizienz
  • Isolierter Ausgang
  • Betrieb mit großem Eingangsbereich
  • Planarer Transformator
  • 4-lagige Platine
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10541.1
Vin (Min) (V) 9
Vin (Max) (V) 42
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 5
Ausgangsleistung (W) 25
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDY3.PDF (1413 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRU43.PDF (156 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRU42.PDF (103 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRU45.ZIP (912 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCE56.ZIP (282 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRU44.PDF (904 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRU41.PDF (222 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5122 — Mehrphasenfähiger synchroner Strommodus-Aufwärtscontroller mit breitem Eingangsspannungsbereich, 3-6

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LMV431A — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 % Genauigkeit, niedrige Spannung (1,24 V)

Datenblatt: PDF

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP10541 Test Results 06.12.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos