PMP10545

Isolierter Synchoron-Fly-Buckboost-Wandler mit vier Ausgängen – Referenzdesign

PMP10545

Designdateien

Überblick

PMP10545 is an Isolated Flyback Converter with the primary configured as a buck-boost inverter, using the LM5160 regulator IC. The design accepts an input voltage of 9Vin to 30Vin and provides four isolated outputs of +5.7Vout, each capable of supplying 350mA. The design uses an easily available off-the-shelf transformer, making it a more cost effective design solution.

Merkmale
  • Primary side regulation without Opto
  • Good regulation, within ±5%
  • No loop compensation required/fast transient response
  • Low BOM count & cost, compact solution size
  • No RC snubber at primary winding
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10545.1
Vin (Min) (V) 9
Vin (Max) (V) 30
Vout (Nom) (V) 5.7
Iout (Max) (A) .35
Ausgangsleistung (W) 1.995
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie FlyBuck
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUA27.PDF (1240 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRF40.PDF (56 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRF39.PDF (107 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRF42.ZIP (581 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAE7.ZIP (213 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRF41.PDF (232 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRF38.PDF (144 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5160LM5160 – synchroner Abwärts-/Fly-Buck™-Wandler, großer Eingangsbereich, 65 V, 2 A

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP10545 Test Results 10.06.2015
Product overview Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 20.08.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos