PMP10572

PMP10572

Designdateien

Überblick

The PMP10572 reference design is an single output isolated Fly-Buck power supply for PoE application. It takes 48V nominal input and provides 12V 1A output. The board is designed with TPS2378(PD controller) to provide 40V-57V input votlage and 12V 1SA output power. The design features the LM5160A synchronous buck converter configured as a Fly-Buck regulator. With the benefit of primary side regulation, the supply has the outputs regulated without the opto-coupler or additional transformer winding. The LM5160A has a wide Vin range of 4.5V to 65V and 1.5A output current capability with integrated switch FETs. The input voltage to the reference board can be loosely regulated with a range of 40V to 57V.

Merkmale
  • Single 12V 1A output
  • Fly-Buck converter design, primary side regulation, compact solution with TPS2378
  • Wide input voltage range  of 40V to 57V
  • Provide 12W supply power , 85% peak efficiency.
  • LM5160A sync buck regulator, up to 65V wide Vin range, 1.5A capability
  • This circuit board is tested, and the design files and test report are included.
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10572.1
Vin (Min) (V) 40
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 1
Ausgangsleistung (W) 12
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie FlyBuck^POE
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU779.PDF (1093 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRCW7.PDF (102 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC909.ZIP (51 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRCW6.PDF (160 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5160A — LM5160A – synchroner Abwärts-/Fly-Buck™-Wandler, großer Eingangsbereich, 65 V, 2 A

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgte Geräte

TPS2378 — PD-Hochleistungsschnittstelle für PoE nach IEEE 802.3at mit AUX-Steuerung

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP10572 Test Results 12.02.2015
Technischer Artikel Power over Ethernet: New applications every day PDF | HTML 14.10.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos