PMP10610

Referenzdesign – EMI-optimierte 12 W-SEPIC-Stromversorgung für die Automobilindustrie mit CISPR 25 K

PMP10610

Designdateien

Überblick

The PMP10610 is a 12W SEPIC power supply reference design for automotive applications. It takes 12V nominal input voltage, and generates a 12V @ 1A output with 92% peak efficiency. The SEPIC converter topology allows voltage step-up and step-down conversion. The design covers a wide input range of 4.5V to 20V. When using it in the 12V car battery system, the design can operate uninterrupted during vehicle start-stop. The reference design features the LM3481 as the SEPIC controller, and it is available in automotive grade AEC-Q100 Grade 1. The design uses single coupled inductor to achieve compact solution size. The component area of the SEPIC is about 24 x 30mm (1.2 x 0.95inch). The reference board is layout-optimized for improved EMI performance, and there is an optional input EMI filter section on the board. The board is tested under the automotive EMC standard, CISPR 25, and its conducted emissions are in compliance with the CISPR 25 Class 5 limits.

Merkmale
  • Single coupled inductor SEPIC converter design
  • 4.5V to 20V input voltage range
  • High efficiency, 92% peak
  • EMI optimized design, in compliance with CISPR 25 Class 5 conducted emissions standard
  • LM3481 controller, AEC-Q100 qualified version available
  • The reference board is tested, and the test report and design files are included
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10610.1
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 20
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 1
Ausgangsleistung (W) 12
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Sepic- CCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUA33.PDF (1403 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRF66.PDF (114 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCAF7.ZIP (320 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRF67.PDF (325 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRF65.PDF (128 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM3481Regler mit hohem Wirkungsgrad, 2,97 bis 48 V, für Boost, SEPIC and Flyback

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP10610 Test Results 11.06.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos