PMP10612

PMP10612

Designdateien

Überblick

The PMP10612 reference design is 4-switch buck-boost converter optimized for military radio applications. The design offers up to 40W output power from 7.5V to 18V input. The design offers an adjustable output voltage range from 5V to 40V, and very low output voltage ripple.

Merkmale
  • Input voltage ranges from 7.5V to 18V
  • Adjustable output voltage from 5V to 40V
  • Up to 40W output power over VIN and VOUT ranges
  • Less then 50mV peak-to-peak output voltage ripple
  • The LM5175 4-switch buck-boost converter provides optimized efficiency
  • The design is built and fully tested, and the schematic, BOM and test reports are included
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU910.PDF (3087 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRE62.PDF (50 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCA43.ZIP (287 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRE61.PDF (129 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5175 — Synchroner Abwärts-Aufwärts-Controller, großer Eingangsspannungsbereich bis 42 V, 4 Schalter

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP10612 Test Results 10.04.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos