PMP10624

PMP10624

Designdateien

Überblick

PMP10624 is a synchronous 4-switch buck-boost converter which utilizes the LM5175 controller for USB type C applications. The output voltage can be selected for 5V, 9V or 12V at 3A using jumpers or open drain control switches. The LM5175 average current loop sets a maximum output current of 4A.

Merkmale
  • Three selectable output configurations
  • Cycle-by-Cycle current limit
  • Sync to external clock
  • Input and output current limit option
  • Synchronous for maximum efficiency
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10624.1 PMP10624.2 PMP10624.3
Vin (Min) (V) 9 9 9
Vin (Max) (V) 42 42 42
Vout (Nom) (V) 5 12 9
Iout (Max) (A) 3 3 3
Ausgangsleistung (W) 15 36 27
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC
Topologie Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAQ1.PDF (2612 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRH98.PDF (86 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRH97.PDF (134 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRHA0.ZIP (593 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAZ7.ZIP (322 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRH99.PDF (1410 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRH96.PDF (455 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5175 — Synchroner Abwärts-Aufwärts-Controller, großer Eingangsspannungsbereich bis 42 V, 4 Schalter

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LM2936 — Einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 50 mA, 60 V, niedriger Ruhestrom, mit Gegenspannungsschut
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
* Prüfbericht PMP10624 Test Results 23.09.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos