PMP10632

Referenzdesign für isolierten Flyback-Wandler 13,2 W (4A)

PMP10632

Designdateien

Überblick

PMP10632 ist ein Referenzdesign für einen isolierten Flyback-Wandler unter Verwendung des Controller-IC LM5020-2. Das Design akzeptiert eine Eingangsspannung von 36 Vin bis 75 Vin (48 Vin Nennspannung) und stellt einen isolierten Ausgang von 3,3 Vout bereit, der 4 A Dauerstrom an die Last abgeben kann. Die nominale Schaltfrequenz des Designs beträgt ca. 250 kHz. Alle Tests für diesen Bericht wurden bei 36 Vin, 48 Vin und 75 Vin durchgeführt. Die Platine ist eine 2-lagige Leiterplatte mit 1 oz. Kupfer.

Merkmale
  • Primär-zu-Sekundär-Isolierung
  • Ausgangsfilter der zweiten Stufe für niedrigere Ausgangsspannungswelligkeit und niedrigere RMS-Ströme
  • Geringer Temperaturanstieg
  • Zyklusweise Spitzenüberstrombegrenzung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10632.1
Vin (Min) (V) 36
Vin (Max) (V) 75
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout (Max) (A) 4
Ausgangsleistung (W) 13.2
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDX1.PDF (1313 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRTU8.PDF (97 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRTU7.PDF (102 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRTV0.ZIP (647 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCE32.ZIP (190 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRTU9.PDF (483 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRTU6.PDF (168 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

LM502013-100 V Wide Vin, Strommodus-PWM-Aufwärtswandler, Flyback, SEPIC-Controller

Datenblatt: PDF
Shunt-Spannungsreferenzen

LMV431AEinstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 % Genauigkeit, niedrige Spannung (1,24 V)

Datenblatt: PDF

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP10632 Test Results 30.11.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos