PMP10654

PMP10654

Designdateien

Überblick

The PMP10654 reference design is a dual isolated outputs Fly-Buck power module for single IGBT driver bias. The two voltage rails are suitable for providing the positive and negative bias to an IGBT gate driver in motor drives for EV/HEV and industrial applications.

Merkmale
  • Dual isolated outputs, +15V/-9V @ 200mA, 4.8W power, ideal bias supply for single IGBT gate driver
  • Miniature power module design, standard DIP footprint
  • +/-5% cross regulation, 87% peak efficiency
  • 8V to 20V input range, suitable for 12V battery input
  • LM5160 wide input 65V, 1.5A sync buck / Fly-Buck regulator
  • The reference board is tested, and the test report and design files are included
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10654.1 PMP10654.2
Vin (Min) (V) 8 8
Vin (Max) (V) 20 20
Vout (Nom) (V) -9 15
Iout (Max) (A) .2 .2
Ausgangsleistung (W) 1.8 3
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie FlyBuck FlyBuck
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAE6.PDF (1483 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRGD2.PDF (111 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCAQ9.ZIP (309 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRGD3.PDF (241 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRGD1.PDF (105 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5160 — LM5160 – synchroner Abwärts-/Fly-Buck™-Wandler, großer Eingangsbereich, 65 V, 2 A
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
* Prüfbericht PMP10654 Test Results 10.08.2015
Weitere Dokumente Powering IGBT Drivers with Fly-Buck™ 03.12.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos