PMP10666

PMP10666

Designdateien

Überblick

PMP10666 is a 12W isolated flyback design that supports very low Vin of 3.3V-6V and is capable of delivering 100mA at 120V output. The design uses LM3481 Boost controller IC which works on current mode operation and can be synchronized to any frequency between 100KHz to 1 MHz.

This design was built on a 2 layer board and is a simple, low-BOM-count, and low-cost design providing an isolated output.

Merkmale
  • Low Cost Flyback design for low Vin to  High voltage output
  • Ultra Low Footprint Area for LM3481 Actual Power Stage
  • 100-kHz to 1-MHz Adjustable Synchronizable Clock Frequency and limits the inrush current at start-up
  • IC capable of 3V to 40V in
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10666.1
Vin (Min) (V) 3.5
Vin (Max) (V) 5.5
Vout (Nom) (V) 120
Iout (Max) (A) .1
Ausgangsleistung (W) 12
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAL3.PDF (204 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDUAJ6.PDF (2817 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRGQ7.PDF (23 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCAU5.ZIP (186 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRGQ6.PDF (213 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM3481 — Regler mit hohem Wirkungsgrad, 2,97 bis 48 V, für Boost, SEPIC and Flyback

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18504Q5A — 40-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 6,6 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler
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
* Prüfbericht PMP10666 Transformer Specification (Wurth Electronik) 14.09.2015
* Prüfbericht PMP10666 Test Results 08.09.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos