PMP10680

Referenzdesign für nicht-synchronen Wandler, 4,5-V bis 24-V-breitem Eingangsspannungsbereich und neg

PMP10680

Designdateien

Überblick

The PMP10680 reference design is a non-sync buck converter with buck-boost configuration. The PMP10680 accepts an input voltage of 4.5 to 24Vin and provides a negative 5V output capable of supplying continuous 2A of current to the load. With negative output and the self-positive input, this reference design could be used for bipolar amplifer/ADC/DAC supply. Internal compensation facilitates ease of use.

Merkmale
  • Negative output using buck converter
  • 4.5V to 24V Wide Vin
  • Internal compensation
  • Ease of use
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10680.1
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 24
Vout (Nom) (V) -5
Iout (Max) (A) 2
Ausgangsleistung (W) 10
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck Boost- Inverting
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU834.PDF (966 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRG93.PDF (52 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCAP5.ZIP (97 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRG92.PDF (154 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LMR14050SIMPLE SWITCHER®-Abwärtspannungswandler mit 40 V, 5 A, 2,2 MHz und 40 μA IQ

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LM431Einstellbarer Präzisions-Zener-Shunt-Regler mit 2 %, 1 % oder 0,5 % Genauigkeit

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP10680 Test Results 09.03.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos