PMP10681

Referenzdesign für Abwärts/Aufwärts-Wandlung, 3–42 Vin, 5 V bei 3 A, optimiert für Kaltstartbetri

PMP10681

Designdateien

Überblick

This is a modified LM5118 2 switch buck-boost single inductor evaluation module (EVM) optimized to operate through automitive transients such as cold-crank. It is designed to provide 15W (5V, 3A) of output power with an input voltage range of 3V to 42V.

Merkmale
  • Wide VIN Design (3V-42V)
  • VOUT deviation of 200mV during Cold-Crank Event
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10681.1
Vin (Min) (V) 3
Vin (Max) (V) 42
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 3
Ausgangsleistung (W) 15
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck Boost- Non Sync
Fahrzeugtechnik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAC3.PDF (1679 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRG57.PDF (216 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRG58.ZIP (558 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAO4.ZIP (364 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRG56.PDF (201 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5118Asynchroner Abwärts-Aufwärtswandler, weiter Eingangsspannungsbereich, 3-75 V, Strommodus

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP10681 Test Results 20.07.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos