PMP10703

PMP10703

Designdateien

Überblick

The PMP10703.1 is an isolated dual output flyback solution which accepts an input voltage of 9V to 14Vin and provides a ±15V output to power the amplifier. With tiny size of the LM2733 and primary control, the reference design’s total solution size is very small and could be used for an amplifier supply in industry applications.

Merkmale
  • Isolated dual output
  • Tiny size solution
  • Peak current mode control
  • High efficiency
  • Ease of use
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10703.1 PMP10703.2
Vin (Min) (V) 9 9
Vin (Max) (V) 14 14
Vout (Nom) (V) 15 -15
Iout (Max) (A) .1 .1
Ausgangsleistung (W) 1.5 1.5
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAY0.PDF (966 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRIF1.PDF (44 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCBA6.ZIP (42 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRIF0.PDF (112 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM2733 — Aufwärtswandler mit 0,6/1,6 MHz mit 40 V-internem FET-Schalter in SOT-23-Gehäuse
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
* Prüfbericht PMP10703 Test Results 19.10.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos