PMP10708

PMP10708

Designdateien

Überblick

Der PMP10708 ist ein Abwärts-/Aufwärtswandler mit 7,8 W und 4 Schaltern unter Verwendung des LM5175-Controller-IC. Das Design akzeptiert eine Eingangsspannung von 3,5 Vin bis 36 Vin und erzeugt daraus eine Ausgangsspannung von 6,5 Vout. Es liefert 1,2 A Strom an die Last. Das Design kann bei Start-Stopp oder anderen Leitungstransienten auf so niedrig wie 3 V betrieben werden.

Merkmale
  • Sehr geringe Lösungsgröße
  • Zyklusweise Strombegrenzung
  • Synchronisierung mit einem externen Taktsignal
  • Option zur Eingangs- und Ausgangsstrombegrenzung
  • Synchron für maximalen Wirkungsgrad
  • Umgekehrte Polarität und Betrieb mit 3-Vin-Transienten
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10708.1
Vin (Min) (V) 3.5
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) 6.5
Iout (Max) (A) 1.2
Ausgangsleistung (W) 7.8
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck Boost- 4 Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAQ3.PDF (1377 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRHA7A.PDF (124 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRHA9A.ZIP (550 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAZ9.ZIP (394 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRHA8.PDF (1179 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRHA6A.PDF (374 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5175-Q1 — 42-V-Breitband-VIN-Synchron-Aufwärtsregler mit 4 Schaltern, AEC-Q100-qualifiziert
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
* Prüfbericht PMP10708 Test Results 23.09.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos