PMP10710

PMP10710

Designdateien

Überblick

PMP10710 is a 200W design for public announcement audio system which can be used in 100W +100W Stereo or 200W Woofer Applications. The design is broadly divided into four main stages:

  1. Single-Phase Synchronous Boost Converter using the LM5122 controller IC.  The design accepts an input voltage of 10V to 15 VIN (12 VIN Nominal) and provides an output of 30V capable of supplying 6.5A of continuous current to the load.
  2. 100W + 100W Stereo Audio Amplifier with TAS5611 Class D device.
  3. Single ended to differential conversion (with active low pass filter) for Stereo inputs using OPA1632 differential amplifier.
  4. Simple Switcher LM16006 is used for all Aux supply needs.

Merkmale
  • Synchronous Rectification in Boost for very High Efficiency
  • Ultra Low Footprint Area for LM5122 Actual Power Stage
  • Single Speaker (Woofer), Dual Speaker(Stereo) Support in the design
  • Free-Run/Synchronizable Switching to 1 MHz in Boost device
  • Single ended input to differential conversion for TAS5611 Amp inputs
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10710.1
Vin (Min) (V) 10
Vin (Max) (V) 15
Vout (Nom) (V) 30
Iout (Max) (A) 6.5
Ausgangsleistung (W) 195
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- Synchronous
Unterhaltungselektronik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAJ3.PDF (4269 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRGQ5.PDF (28 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCAU4.ZIP (579 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRGQ4.PDF (226 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRGQ3.PDF (489 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Audio-Operationsverstärker

OPA1632 — Voll differenzieller E/A-Audioverstärker

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM5122 — Mehrphasenfähiger synchroner Strommodus-Aufwärtscontroller mit breitem Eingangsspannungsbereich, 3-6

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LMR16006Y-Q1 — SIMPLE SWITCHER® 40 V (65 V Transienten), 0,6 A Abwärtsregler mit 28 μA Ruhestrom, mit Automobilzula

Datenblatt: PDF | HTML
Universalaudioverstärker

TAS5611A — Class-D-Audioverstärker mit Analogeingang, 125 W Stereo, 250 W Mono, 16 bis 34,1 V Versorgungsspannu

Datenblatt: PDF
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
* Prüfbericht PMP10710 Test Results 04.09.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos