PMP10726

Programmierbarer Ausgang, 50 W, 5–20 Vout-Abwärts/Aufwärts-USB Type-C-Kfz-Ladeadapter – Referenzdesi

PMP10726

Designdateien

Überblick

PMP10726 ist ein synchroner Abwärts-Aufwärtswandler mit 4 Schaltern, der den Controller LM5175 für USB-Type-C-Fahrzeugladegerät-Anwendungen verwendet. Die Ausgangsspannung kann für 5 V, 9 V, 15 V oder 20 V mit einer maximalen Ausgangsleistung von 50 W ausgewählt werden. Dazu wird das Digitalpotentiometer TPL0401A-10 über I2C eingestellt. Dieses Design verwendet auch den LDO TPS70933 zur Stromversorgung des digitalen Potentiometers. Die Durchschnittsstromschleife LM5175 legt einen maximalen Ausgangsstrom von 6,25 A fest. Der Strommodus-Controller verfügt über eine zusätzliche Impuls-für-Impuls-Strombegrenzung.

Merkmale
  • 6 V bis 30 V Eingang, Ausgang 5 V bei 4,5 A bis 20 V bei 2,5 A
  • Abwärts-/Aufwärtsregler LM5175, um einen Wirkungsgrad von über 90 % über alle Betriebsbedingungen hinweg zu erreichen
  • Kompakte Größe, schlanker Formfaktor, geeignet für Fahrzeugladegerät-Anwendungen
  • Lösungsgröße: 14 mm x 39 mm
  • 97,5 % Spitzenwirkungsgrad
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10726.1 PMP10726.2 PMP10726.3 PMP10726.4
Vin (Min) (V) 6 6 6 6
Vin (Max) (V) 24 24 24 24
Vout (Nom) (V) 5 9 15 20
Iout (Max) (A) 4.5 2.5 1.5 2.5
Ausgangsleistung (W) 22.5 22.5 22.5 50
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC
Topologie Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUC50.PDF (5998 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRN21.PDF (153 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRN20.PDF (66 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRN23.ZIP (2019 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCH7.ZIP (309 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRN22.PDF (1187 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRN19.PDF (375 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Digitale Potenziometer (Digipots)

TPL0401A-10Digitales Einkanal-Potentiometer (Digipot) mit 128 Abgriffen und I2C-Schnittstelle (Adresse 0101110)

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS709150-mA, 30 V, Ultra-Low-IQ, Low-Abfallspannungsregler mit Rückstromschutz und Freigabe

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM5175Synchroner Abwärts-Aufwärts-Controller, großer Eingangsspannungsbereich bis 42 V, 4 Schalter

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP10726 Test Results 03.08.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos