PMP10733

PMP10733

Designdateien

Überblick

PMP10733 verwendet LM5160 in einer Fly-Buck-Boost-Topologie, wobei der primäre Wert auf eine negative Spannung eingestellt ist.  Wenn die Primärseite auf eine negative Spannung eingestellt wird, verringert sich das Windungsverhältnis des Transformators und dies führt zu einer besseren Leitungs- und Lastausregelung.  Primär- und Sekundärspannung werden auf negative 15 V bzw. positive 15 V eingestellt.  Der maximale Betriebsstrom auf der primären und sekundären Schiene ist auf 150 mA eingestellt.  Die Standard-Schaltfrequenz ist auf 200 kHz eingestellt

Merkmale
  • 5 V bis 20 Vin, +/-15 V @150 mA Ausgang, 4,5 W Pout gesamt, IC geeignet für 6 V bis 60 Vin
  • 81 % Spitzenwirkungsgrad
  • Kompakte Lösung mit gekoppeltem Induktor
  • Lösungsgröße: 20 x 20 mm (0,8 x 0,8 Zoll); max. Komponentenhöhe; 4,5 mm
  • Platinengröße: 38 x 38 mm (1,5 x 1,5 Zoll), 2-lagige Platine, 1 oz Kupfer
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10733.1 PMP10733.2
Vin (Min) (V) 5 5
Vin (Max) (V) 20 20
Vout (Nom) (V) 15 -15
Iout (Max) (A) .15 .15
Ausgangsleistung (W) 2.25 2.25
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie FlyBuck FlyBuck
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBT6.PDF (904 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRLR0.PDF (60 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRLO7.PDF (77 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRLR2.ZIP (295 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCC63.ZIP (222 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRLR1.PDF (408 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRLO6.PDF (113 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5160 — LM5160 – synchroner Abwärts-/Fly-Buck™-Wandler, großer Eingangsbereich, 65 V, 2 A
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
* Prüfbericht PMP10733 Test Results (LM5160 Fly Buck Boost ) 10.05.2016
Product overview Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 20.08.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos