PMP10736

2,5 W, Isoliertes Fly-Abwärtsleistungsmodul – Referenzdesign

PMP10736

Designdateien

Überblick

Das PMP10736-Referenzdesign ist ein Fly-Buck-Leistungsmodul mit einem isolierten Ausgang. Das Fly-Buck-Design mit dem LM5160-Regler bietet eine einfache und kompakte Lösung für eine isolierte Stromversorgung.

Merkmale
  • Isolierter Ausgang mit +5 V, 500 mA, Eingangsbereich von 5 V bis 15 V
  • Miniatur-Leistungsmodul-Design, SIP-7-Grundfläche
  • Ausgangsabweichung innerhalb von 9 %, 83 % Spitzenwirkungsgrad
  • Isolierungsspannung 2500 VAC/1 Sek, Basisisolierung
  • LM5160 – Synchron-Abwärts-/Fly-Buck-Regler, großer Eingangsbereich, 65 V, 1,5 A
  • Die Referenzplatine wird geprüft und der Prüfbericht sowie die Designdateien sind enthalten
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10736.1
Vin (Min) (V) 5
Vin (Max) (V) 15
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) .5
Ausgangsleistung (W) 2.5
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie FlyBuck
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAU7.PDF (813 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRHX2.PDF (100 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCB56.ZIP (307 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRHX3.PDF (229 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRHX1.PDF (101 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5160LM5160 – synchroner Abwärts-/Fly-Buck™-Wandler, großer Eingangsbereich, 65 V, 2 A

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP10736 Test Results 01.10.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos