PMP10737

PMP10737

Designdateien

Überblick

Das PMP10737 ist ein Referenzdesign zum Schutz vor Verpolung und Überspannung unter Verwendung diskreter Komponenten. Der Eingangsspannungsbereich liegt zwischen 7 V und 35 V bei einem Überspannungsschutz von 25 V. Der LM74610 wird für den Batterie-Verpolungsschutz verwendet, bei dem eine Ladungspumpe zur Ansteuerung eines N-Kanal-FET verwendet wird, um einen ohmschen Pfad für den Bypass-Strom bereitzustellen.

Merkmale
  • Verpolungsschutz durch intelligente Diode
  • Überspannungsschutz mit diskreten Komponenten
  • Extrem geringe Verlustleistung
  • Kein Ruhestrom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAY1.PDF (884 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRIF3.PDF (85 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCBA7.ZIP (37 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRIF2.PDF (196 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74610-Q1 — Idealer Diodencontroller für die Automobilindustrie, 0,48 bis 42 V, null Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL432 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler (umgekehrte Pinbelegung)

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP10737 Test Results 19.10.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos