PMP10739

PMP10739

Designdateien

Überblick

PMP10739 is a 3.6W buck converter using the UCC28700 controller IC. The design accepts an input voltage of 90Vin to 110Vin and provides an output of 12Vout capable of supplying 0.3A of current to the load. The UCC28700 has a frequency dithering feature for reduced EMI.

Merkmale
  • Very small solution size
  • Frequency dither to improve EMI
  • 1 layer board
  • High input voltage
  • Overvoltage, and overcurrent protection
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10739.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 110
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) .3
Ausgangsleistung (W) 3.6
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAQ5.PDF (1101 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRHB4.PDF (51 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRHB3.PDF (117 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRHB6.ZIP (377 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCB01.ZIP (195 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRHB5.PDF (206 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRHB2.PDF (180 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28700-Q1Kompakter PWM-Controller für primärseitige Regelung mit Automobilzulassung

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP10739 Test Results 23.09.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos