PMP10749

PMP10749

Designdateien

Überblick

PMP10749 ist ein 100-W-SMPS-Design auf Systemebene für Fahrzeug-Infotainment-Systeme mit höherer Leistung. Das Design verfügt über Schutzfunktionen wie Lastabwurd durch TVS (ISO-Impulstest) sowie Verpolungsschutz (innovative intelligente Diode mit sehr niedrigem IQ). Darüber hinaus sind alle Controller (Aufwärts und Dual-Abwärts) SYNCHRON für ein EMI-optimiertes Design.


Das Design ist in vier Hauptblöcke unterteilt:

  1. Schutz: Verpolungsschutz durch effiziente intelligente Dioden und Fahrzeug-Transientenschutz durch TVS.
  2. EMI-Filter: 14-A-Gleichtaktdrossel am Frontend mit einem Differenzialfilter zur Unterdrückung leitungsgebundener EMI.
  3. Vorverstärkung: Hocheffizientes synchrones Vorverstärkungsdesign für 100-W-Anwendung. Der Ausgang bleibt bei 10 V, und wenn Vin > Vout ist, folgt der Ausgang dem Eingang und der echte Bypass-Betrieb wird erreicht.
  4. Dual-Abwärtsregler: 2,2 MHz Schaltung zur Vermeidung des AM-Bandes sowie eine kompakte Lösung. Unterstützt zwei Ausgänge: 5 V bei 10 A sowie 3,3 V bei 10 A. Der Syncout des Reglers wird verwendet, um die Verstärkung bei F/10-Frequenz zu synchronisieren.

 

Merkmale
  • 2,2 MHz Schaltung für SYNCHRON-Abwärtsregler – Vermeidung des AM-Bands und kompaktere Größe
  • Unterstützung für Automobilanwendungen mit großem Vin
  • Zyklusweise Strombegrenzung mit Überlastungsschutz im Hiccup-Modus
  • Kostengünstige und hocheffiziente Lösung für 100-W-Anwendungen
  • Intelligente Diode für hocheffizienten Verpolungsschutz
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10749.1 PMP10749.2 PMP10749.3
Vin (Min) (V) 4 10 10
Vin (Max) (V) 32 32 32
Vout (Nom) (V) 10 3.3 3.3
Iout (Max) (A) 10 10 10
Ausgangsleistung (W) 100 33 33
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC
Topologie Boost- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBN1.PDF (6772 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRKU6.PDF (26 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRKU7.ZIP (1778 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBX9.ZIP (455 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRKU5.PDF (612 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRKU4.PDF (495 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Zähler

CD74HC4017Highspeed-CMOS-Logik-Dekadenzähler/Teiler mit 10 decodierten Ausgängen

Datenblatt: PDF
DC/DC-Controller

LM5122-Q13-V- bis 65-V-Synchron-Aufwärtsregler im Strommodus mit mehrphasigem Betrieb und großem VIN-Bereich

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM5140-Q1Synchroner Zweifach-Abwärtscontroller für 2,2 MHz mit großem Vin-Bereich und geringem IQ

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74610-Q1Idealer Diodencontroller für die Automobilindustrie, 0,48 bis 42 V, null Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP10749 Test Results 21.03.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos