PMP10767

PMP10767

Designdateien

Überblick

Das PMP10767-Referenzdesign verwendet einen Abwärtswandler, um eine universelle AC-Eingangsspannung mit dem UCC28911-Controller in einen geregelten DC-Ausgang von 15 V/0,13 A umzuwandeln. Die Einfachheit des Schaltkreises wird durch den quasiresonanten Valley-Switching-Betrieb und die Nutzung der Abwärtstopologie erreicht. Bei Volllast wird ein Spitzenwirkungsgrad von 77 % erreicht und der Stromverbrauch bei Nulllast dieser Platine beträgt weniger als 70 mW.

Merkmale
  • Universal-AC-Eingang und 15 V/0,13 A Ausgang
  • Weniger als 70 mW Stromverbrauch bei Nulllast
  • Auf Abwärtstopologie angewandter MOSFET-integrierter PSR-Controller
  • Etwa 20 oC Temperaturanstieg am Controller bei Volllast
  • Prüfbericht verfügbar
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10767.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 15
Iout (Max) (A) .13
Ausgangsleistung (W) 1.95
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Buck- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBD2.PDF (1172 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRK24.PDF (69 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRK23.PDF (90 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRK22.PDF (113 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCC28911 — 700-V-Flyback-Schalter mit Konstantspannungs, Konstantstrom und primärseitiger Regelung
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
* Prüfbericht PMP10767 Test Results 21.12.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos