PMP10783

PMP10783

Designdateien

Überblick

The PMP10783 reference design is an AC/DC buck converter. The input voltage range is 85VAC-318VAC, and has an output of 15V at 0.80A. This compact board design has an efficiency of greater than 80% at full load.

Merkmale
  • AC/DC Buck converter, with an input voltage range of 85VAC - 318VAC, and an output of 15V at 0.80A
  • Compact board size of 1.1" x 2.6" in xy dimension
  • Efficiency is greater than 80% at full load
  • Test report available
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10783.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 318
Vout (Nom) (V) 15
Iout (Max) (A) .8
Ausgangsleistung (W) 12
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAB4.PDF (1224 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRG33.PDF (59 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRG32A.PDF (112 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCAN7.ZIP (209 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRG31A.PDF (114 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28C42 — Industrieller 20-V-PWM-Controller mit geringem Stromverbrauch, 14,5-V/9-V-UVLO, 100 % Tastverhältnis

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28C42-Q1 — 20-V-, energieeffizienter Strommodus-PWM-Controller, 14,5-V/9-V-UVLO, 100 % Tastverhältnis für die A

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28C52 — Industrieller 30-V-PWM-Controller mit geringem Stromverbrauch, 14,5-V/9-V-UVLO, 100 % Tastverhältnis

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28C52-Q1 — 30-V-, energieeffizienter Strommodus-PWM-Controller, 14,5-V/9-V-UVLO, 100 % Tastverhältnis für die A

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC38C42 — Kommerzieller 20-V-Strommodus-PWM-Controller mit geringem Stromverbrauch, 14,5-V/9-V-UVLO, 100 % Tas

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC38C52 — Kommerzieller 30-V-Strommodus-PWM-Controller mit geringem Stromverbrauch, 14,5-V/9-V-UVLO, 100 % Tas
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
* Prüfbericht PMP10783 Test Results 16.07.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos