PMP10804

Referenzdesign für primärseitig geregelten Flyback mit Wechselspannungseingang (120 V AC) und 24 V N

PMP10804

Designdateien

Überblick

This reference design implements the UCC28630 PSR controller in a flyback power supply. The UCC28630 is capable of operating in both Continuous and Discontinuous Conduction Modes which enables high efficiency while reducing inductor size and cost. Safety standards such as EN60950 require that any X-capacitors in EMC filters on the AC side of the bridge rectifier quickly discharge to a safe level when AC is disconnected.  Typically, this requirement is achieved by including a resistive discharge element in parallel with the X-capacitor. However, this resistance causes a continuous power dissipation that impacts the standby power performance. In order to reduce standby power and eliminate the standing loss associated with the conventional discharge resistors, the UCC28630 device incorporates active X-capacitor discharge circuitry. In this design, less than 100mW no load power comsumption and over 88% converter efficiency is achieved.

Merkmale
  • Utilize UCC28630 CCM/DCM PSR controller
  • Over 86% average efficiency
  • Optimized US line AC-DC power supply design
  • 24V/4A rated output
  • This circuit is tested and includes a test report
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10804.1
Vin (Min) (V) 100
Vin (Max) (V) 138
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 4
Ausgangsleistung (W) 96
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- DCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAY4.PDF (1376 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRIP3.PDF (166 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRIP2.PDF (140 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRIP1.PDF (177 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28630Hochleistungs-Flyback-Controller mit PSR, Spitzenleistungsmodus, X-Cap-Entladung und Frequenzschwank

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP10804 Test Results 20.10.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos