PMP10812

Referenzdesign für nicht-isolierten PoE-Abwärtswandler der Klasse 2 (5 V bei 1 A)

PMP10812

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign PMP10812 eignet sich ideal für PoE-PD-Anwendungen der Klasse 2, bei denen keine Isolierung erforderlich ist.  Der PD-Controller TPS2378 stellt die Schnittstelle zum PSE bereit.  Der LM5010-Abwärtswandler verfügt über einen integrierten High-Side-FET und einen externen Low-Side-Diodengleichrichter, um so die Kosten zu senken.

Merkmale
  • Nicht isolierter 5-V-/1-A-Ausgang
  • Diodengleichrichter für niedrige Kosten
  • Geringe Größe, 1,5 x 1,5 Zoll
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10812.1
Vin (Min) (V) 36
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 1
Ausgangsleistung (W) 5
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Non Sync^POE
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDU6.PDF (634 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRTG8.PDF (71 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRTG7.PDF (103 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRTH0.ZIP (447 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCE00.ZIP (304 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDCE01.ZIP (788 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRTG9.PDF (445 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRTG6.PDF (140 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Halbleiter

TPS2378PD-Hochleistungsschnittstelle für PoE nach IEEE 802.3at mit AUX-Steuerung

Datenblatt: PDF | HTML
Halbleiter

LM5010Nicht synchroner Abwärtsregler (Buck), 8−75 V, großer Vin-Bereich, 1 A, konstant aktiv

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP10812 Test Results 17.11.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos