PMP10816

PMP10816

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign PMP10816 verwendet den Flyback-Controller UCC28710 zur Erzeugung eines 48-V-/200-W-Ausgangs aus einem universellen AC-Eingang. Die von UCC28710 implementierte primärseitige Regelungsmethode macht einen Optokoppler überflüssig, was Größe und Kosten des Designs reduziert. Darüber hinaus ermöglicht das Valley-Switching von UCC28710 diesem Design, einen Wirkungsgrad von über 89 % bei maximaler Last, einen durchschnittlichen Wirkungsgrad von 87,5 % bei einem Eingang von 120 VAC und einen durchschnittlichen Wirkungsgrad von 88,6 % bei einem Eingang von 230 VAC zu erreichen.

Merkmale
  • Primärseitige Regelung (kein Optokoppler)
  • 200-W-DCM-Flyback mit 89 % Spitzenwirkungsgrad
  • 87,5 % Durchschnittswirkungsgrad bei 120 VAC/60 Hz
  • 88,6 % Durchschnittswirkungsgrad bei 230 VAC/50 Hz
  • Platinenabmessungen von 3,45 x 5,55 Zoll
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10816.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 48
Iout (Max) (A) 4.17
Ausgangsleistung (W) 200.16
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- Quasi Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBR4.PDF (1350 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRLJ0.PDF (70 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRLI9.PDF (139 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMD06.ZIP (657 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRLI8.PDF (119 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28710 — Konstantspannungs- und Konstantstrom-PWM mit PSR, Valley-Switching und programmierbarer Kabelkompens

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP10816 Test Results 25.04.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos