PMP10852B

PMP10852B

Designdateien

Überblick

The PMP10852B reference design uses the LM5117, CSD18563 for the high side MOSFET and CSD18532 (x2) for the low side MOSFETs.  PMP10852B takes input voltages between 27V to 41V and outputs 180W(12V @15A).  The size is very small, total area is 1,200mm2 (30mm x 40mm) solution size. The design is ~95% efficient at full load.

Merkmale
  • High Power(180W)
  • Wide Vin range (27V-41V)
  • Small size(1200mm2
  • 95% efficient
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10852B.1
Vin (Min) (V) 27
Vin (Max) (V) 41
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 15
Ausgangsleistung (W) 180
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU984.PDF (2005 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDREV7.PDF (98 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDREV6.PDF (95 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDREV9.ZIP (413 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAB6.ZIP (407 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDREV8.PDF (836 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDREV5.PDF (248 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5117 — Synchroner Strommodus-Abwärtscontroller mit großem Vin von 5,5 bis 65 V und analoger Stromüberwachun

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18532Q5B — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18563Q5A — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 6,8 mOhm
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
* Prüfbericht PMP10852 Test Results 13.05.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos