PMP10856

PMP10856

Designdateien

Überblick

This reference design provides an isolated 24V/1A output from a 24VAC input.  The supply is laid out on a small 1.1" by 2.4" circuit board, and achieves over 85% peak efficiency.

Merkmale
  • 24VAC Input
  • Isolated 24V/1A Output
  • 85%+ Peak Efficiency
  • Compact 1.1" x 2.4" Board Layout
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10856.1
Vin (Min) (V) 18
Vin (Max) (V) 30
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 1
Ausgangsleistung (W) 24
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- CCM^Flyback- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU911.PDF (1263 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRE65.PDF (51 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRE64.PDF (80 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRE63.PDF (138 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5022 — Controller (Boost, SEPIC und Flyback) 6−60 V, großer Vin-Bereich, Strommodus

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP10856 Test Results 13.04.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos