PMP10886

PMP10886

Designdateien

Überblick

This reference design operates from a 6V to 16V input and supplies 12V @ 5A out. It utilizes the LM5122 synchronous boost controller to operate as a synchronous SEPIC converter.  The circuit achieves greater than 95% efficiency at maximum load.

Merkmale
  • Synchronous SEPIC operation
  • >95% efficiency
  • Coupled-inductor capability
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10886.1
Vin (Min) (V) 600
Vin (Max) (V) 16
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 5
Ausgangsleistung (W) 60
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Sepic- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU769.PDF (2958 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRCT2.PDF (57 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRCT1.PDF (110 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC897.ZIP (334 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRCT0.PDF (127 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5122 — Mehrphasenfähiger synchroner Strommodus-Aufwärtscontroller mit breitem Eingangsspannungsbereich, 3-6

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18504Q5A — 40-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 6,6 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP10886 Test Results 06.02.2015
Technischer Artikel Power Tips: Synchronize your SEPIC PDF | HTML 29.04.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos