PMP10900

PMP10900

Designdateien

Überblick

PMP10900 is designed to provide a 3.3V/5A output from 5V input. A two-stage LC filter is used to reach output ripple voltage <1mV.

Merkmale
  • Sub-1mV output ripple with two-stage LC
  • 750kHz switching frequency for small solution size
  • Simple compensation using current-mode control
  • The two-stage buck converter solution is built and fully tested. Schematic, BOM and test report are available
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10900.1
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 5.5
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout (Max) (A) 5
Ausgangsleistung (W) 16.5
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU778.PDF (1031 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRCW5.PDF (100 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC908.ZIP (290 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRCW4.PDF (98 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS54678 — Synchroner Abwärtswandler SWIFT™, 2,95 bis 6 V Eingang, 6A, mit Hiccup-Strombegrenzung

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP10900 Test Results 12.02.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos