PMP10912

Referenzdesign für PSR-Flyback für Wechselspannungseingang (120 V+/-15 %) und 24 V Ausgangsspannung

PMP10912

Designdateien

Überblick

The PMP10912 reference design uses the UCC28630 primary-side regulated controller on a two-switch flyback controller  to generate a 24V/6A output from 120VAC input with safety isolation rated transformer. Over 87% efficiency is achieved at full load in this design.

Merkmale
  • 120V+/-15% AC Input and 24V/6A Output
  • PSR controller on a two-switch Flyback topology
  • Over 87% efficiency at full load
  • Test report is available
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10912.1
Vin (Min) (V) 102
Vin (Max) (V) 138
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 6
Ausgangsleistung (W) 144
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- DCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBC3.PDF (1154 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRJZ4.PDF (81 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRJZ3.PDF (139 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCBP6.ZIP (597 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRJZ2.PDF (166 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Halbleiter

UCC28630Hochleistungs-Flyback-Controller mit PSR, Spitzenleistungsmodus, X-Cap-Entladung und Frequenzschwank

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP10912 Test Results 21.12.2015
Technischer Artikel Unique techniques to increase controller power PDF | HTML 23.08.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos