PMP10921

PMP10921

Designdateien

Überblick

The PMP10921 reference design uses the BQ24600 Li-Ion synchronous buck controller to charge up to three series cells. It is designed to charge the cells at 0.372A, but can charge at higher currents by changing one resistor. The board area is less than 20mm x 20mm.

Merkmale
  • Greater than 90% efficiency at 14Vin
  • Internal loop compensation
  • Small board area (20mm x 20mm)
  • Highly integrated controller with wide operating range
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10921.1
Vin (Min) (V) 14
Vin (Max) (V) 24
Vout (Nom) (V) 12.6
Iout (Max) (A) .362
Ausgangsleistung (W) 4.5612
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Synchronous
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAM1.PDF (1046 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRGX3.PDF (49 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRGX2.PDF (122 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRGX4.ZIP (14339 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAW5.ZIP (285 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRGX1.PDF (123 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ24600 — Eigenständiger 1–6-Zellen-Abwärts-Batterie-Laderegler
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
* Prüfbericht PMP10921 Test Results 14.09.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos