PMP10948

PMP10948

Designdateien

Überblick

PMP10948 is a high-efficiency, high power factor AC/DC power supply reference design using UCC28063 interleaved transition-mode PFC controllers. There are two PFC stages in this design, 750W output power generates from one of the PFC stages and 550W output power generates from the other PFC stage. This design achieve 95.6% efficiency at 120VAC input and 98% efficiency at 220VAC input with over 1300W output power.

Merkmale
  • Interleaved transition-mode PFC Boost converters for total 1300W output power
  • 95.6% efficiency at 120VAC/60Hz input and 1300W output
  • 98% efficiency at 220VAC/50Hz input and 1300W output
  • Test report is available
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10948.1 PMP10948.2
Vin (Min) (V) 90 90
Vin (Max) (V) 264 264
Vout (Nom) (V) 380 380
Iout (Max) (A) 1.97 1.447
Ausgangsleistung (W) 748.6 549.86
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp AC AC
Topologie Boost- PFC Boost- PFC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBC5.PDF (2591 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRK00.PDF (147 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRJZ9.PDF (200 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCBP7.ZIP (675 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRK01.PDF (1916 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRJZ8.PDF (274 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28063 — Natürlicher Interleaving-Übergangsmodus-PFC-Controller mit verbesserter Unempfindlichkeit gegenüber

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC27324 — 16V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with dual noninverting input
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
* Prüfbericht PMP10948 Test Results 21.12.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos