PMP11012

PMP11012

Designdateien

Überblick

PMP11012 is a fully isolated 5V at up to 2.5A delivered from a wide 18 -60 VDC input range. The PMP11012 design is complete on 2 layer PCB, all parts on one side and with no forced air needed. Transformer is standard off the shelf 13 W POE type. Design includes schematic, BOM and layout Gerbers and is well supported with a detail Test report.

Merkmale
  • Full input to output isolation
  • Discontinuous mode flyback with standard POE transformer
  • Very wide input range of 18V to 60V
  • Thermal performance without fan well documented
  • 2 layer PCB with all parts on same side for cost sensitive applications
  • Schematic, BOM, layout and Test Report focusing on thermal performance & efficiency
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP11012.1
Vin (Min) (V) 18
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 2.5
Ausgangsleistung (W) 12.5
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- DCM^Flyback- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU932.PDF (2321 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRED0.PDF (30 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCA59.ZIP (113 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRED1.PDF (57 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDREC9.PDF (30 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

TPS40210 — DC-DC-Controller, Boost/SEPIC/Flyback, großer Eingangsspannungsbereich, 4,5 ~ 52 V

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP11012 Test Results 14.04.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos