PMP11062

PMP11062

Designdateien

Überblick

Das PMP11062-Referenzdesign verwendet den UCC28180-CCM-PFC-Controller zur Erzeugung eines 380-V-/1-kW-Ausgangs aus einem universellen AC-Eingang. Darüber hinaus wird in diesem Design der PSR-Controller UCC28722 als Vorspannungsversorgung verwendet. Bei einem Eingang von 120 V AC und 60 Hz wird ein Spitzenwirkungsgrad von über 96 %, bei einem Eingang von 230 V AC und 50 Hz ein Wirkungsgrad von über 98 % erzielt.

Merkmale
  • Aufwärtsleistungsfaktorregler im kontinuierlichen Leitungsmodus
  • Schaltfrequenz: 60 kHz
  • 96 % Spitzenwirkungsgrad bei 120 VAC/60 Hz
  • 98 % Spitzenwirkungsgrad bei 230 VAC/50Hz
  • Ergebnisse der Leitungs-EMI-Prüfung enthalten
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP11062.1 PMP11062.2
Vin (Min) (V) 90 90
Vin (Max) (V) 264 264
Vout (Nom) (V) 380 15
Iout (Max) (A) 2.63 .2
Ausgangsleistung (W) 999.4 3
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp AC AC
Topologie Boost- PFC Buck- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBU4.PDF (2149 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRLS9.PDF (93 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRLS8.PDF (151 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRLT1.ZIP (1156 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCC69.ZIP (618 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRLT0.PDF (794 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRLS7.PDF (177 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28180 — 18 kHz-250 kHz CCM-PFC-Controller mit verbessertem Start und Transientenreaktion

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28722 — Kostengünstiger CVCC-Flyback-Controller mit primärseitiger Regelung für bipolare Netzteile

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC27511 — 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP11062 Test Results 13.05.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos