PMP11098

PMP11098

Designdateien

Überblick

Dieser synchrone Doppel-Abwärtswandler liefert 6 V bei 2,3 A und 28 V bei 2,5 A von einem 36-V- bis 51-V-Eingang. Dieser Wandler wurde optimiert, um einen hohen Wirkungsgrad auf kleinem Raum für Anwendungen mit 48-V-Schiene zu bieten.

Merkmale
  • Niedrige Kosten und kleine Fläche (40 mm x 60 mm)
  • Sehr guter Wirkungsgrad (28-V-Ausgang bringt 96 %, 6 V bringt 86 % bei Volllast und 48 Vin)
  • Anlaufsequenzierung von Ausgang 1 und Ausgang 2
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP11098.1 PMP11098.2
Vin (Min) (V) 36 36
Vin (Max) (V) 51 51
Vout (Nom) (V) 6 28
Iout (Max) (A) 2.3 2.5
Ausgangsleistung (W) 13.8 70
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCH9.PDF (1753 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDROA5.PDF (78 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDROA4.PDF (112 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDROA7.ZIP (3093 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCT2.ZIP (229 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDROA6.PDF (350 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDROA3.PDF (160 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5119Q — Zweifacher synchroner Abwärtsregler im Strommodus, Automotive Grade, großer Vin-Bereich, 5,5–65 V

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19534Q5A — 100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 15,1 mOhm
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
* Prüfbericht PMP11098 Test Results 31.10.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos