PMP11107

PMP11107

Designdateien

Überblick

Dieser Wandler wird für PoE-Anwendungen der Klasse 3 verwendet, die Ausgänge von 3,3 V/1 A und 5 V/1 A benötigen. Der Flyback-Wandler mit zwei Ausgängen und Synchrongleichrichtern bietet einen hervorragenden Wirkungsgrad und eine kompakte Größe für PoE-Anwendungen, wie zum Beispiel ein IP-Telefon.  Der TPS23753A enthält sowohl das über PoE stromversorgte Gerät als auch die PWM-Controller-Funktionen.

Merkmale
  • Zwei Ausgänge von 3,3 V/1 A und 5 V/1 A
  • Hoher Wirkungsgrad (87,9 %) bei maximaler Last
  • 1500 Vrms Isolierung
  • TPS23753A enthält sowohl PD- als auch PWM-Controller
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP11107.1 PMP11107.2
Vin (Min) (V) 36 36
Vin (Max) (V) 57 57
Vout (Nom) (V) 3.3 5
Iout (Max) (A) 1 1
Ausgangsleistung (W) 3.3 5
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Flyback- Synchronous^POE Flyback- Synchronous^POE
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBT3.PDF (571 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRLP6.PDF (116 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCC58.ZIP (339 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRLP5.PDF (422 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Stromversorgte Geräte

TPS23753A — PoE-Schnittstelle nach IEEE 802.3-2005 und Controller für isolierte Wandler mit erweiterter ESD-Ride

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TLV431A — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 % Genauigkeit, niedrige Spannung

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP11107 Test Results 09.05.2016
Technischer Artikel Synchronous rectifiers improve cross-regulation in flyback power supplies PDF | HTML 15.08.2025
Technischer Artikel Flyback converters: two outputs are better than one PDF | HTML 24.11.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos