PMP11114

PMP11114

Designdateien

Überblick

PMP11114 is a dual port USB Type C Charger. This design takes an automotive input voltage (7V to 18V nominal, load dump to 40V).  The output goes to two USB Type ports, each of these ports supplies 5V.  The desgin supports 3A on one port and 1.5A on the other port.  The DC/DC portion of the design is rated for 5A total current.  The design is fully compliant with USB type C and backwards compliant with BC1.2 and DCP configurations.

Merkmale
  • USB Type C compliant
  • Efficiency is greater than 90% after USB switches
  • Max component temp is 55C with full load
  • Compact board size (50mm x 55mm)
  • Power path sharing to limit port current
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP11114.1 PMP11114.2
Vin (Min) (V) 7 7
Vin (Max) (V) 40 40
Vout (Nom) (V) 5 5
Iout (Max) (A) 3 1.5
Ausgangsleistung (W) 15 7.5
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAR0.PDF (2495 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRHE5.PDF (161 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRHE4.PDF (130 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCB07.ZIP (369 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRGU4.PDF (159 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM25117 — Synchroner Abwärtsregler im Strommodus, großer Eingangsspannungsbereich von 4,5–42 V, mit Tracking

Datenblatt: PDF | HTML
USB-A-Controller

TPS2514A — Dedizierter USB-Ladeport-Controller – Gen 2

Datenblatt: PDF | HTML
USB-C-Controller

TPS25810 — USB Type-C®-Quellencontroller und 3A-Leistungsschalter mit VCONN
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
* Prüfbericht PMP11114 Test Results 24.09.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos