PMP11155

PMP11155

Designdateien

Überblick

Dieses auf UCC28050 basierende Referenzdesign bietet sowohl Isolation als auch Leistungsfaktorkorrektur in einer Stufe.  Die Schaltung ist auf einer zweilagigen, 76 mm x 50 mm großen Platine aufgebaut.  Der Prüfbericht dokumentiert die Leistung in Bezug auf Effizienz, Leistungsfaktor, Thermik, EMI und mehr.

Merkmale
  • Das einstufige Referenzdesign bietet Leistungsfaktorkorrektur und Regelung
  • Der Testbericht enthält das thermische und leitungsgebundene EMI-Verhalten
  • Über 88 % Wirkungsgrad bei Volllast
  • 75 mm x 50 mm große Platine mit zwei Schichten
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP11155.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 1
Ausgangsleistung (W) 24
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- PFC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDR6.PDF (4097 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRT82.PDF (81 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRT81.PDF (101 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRT80.PDF (136 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28050 — Übergangsmodus PFC-Controller mit 15,6 V/9,7 V UVLO und IEC61000-3-2-Konformität, -40 °C bis 105 °C

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP11155 Test Results 24.10.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos