PMP11186

PMP11186

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign PMP11186 ist ein nicht isolierter Push-Pull-Wandler, der am Eingang von 6 V bis 16 Vin betrieben werden kann und am Ausgang +/– 25 V bei 5 A (max. 250 W) liefert.  Dieses Design arbeitet bei 200 kHz mit einem Spitzenwirkungsgrad von 88 % (Vin = 12 V).

Merkmale
  • 250 W Ausgangsspitzenstrom bei 6-V-Eingängen
  • Wirkungsgrad von 86 % bei Volllast und 88 % bei halber Last
  • Hervorragende Ausgangsregelung mit symmetrischer Differenzlast
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP11186.1 PMP11186.2
Vin (Min) (V) 6 6
Vin (Max) (V) 16 16
Vout (Nom) (V) 25 -25
Iout (Max) (A) 5 5
Ausgangsleistung (W) 125 125
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Forward- Push Pull Forward- Push Pull
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDU2.PDF (1948 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRTE5.PDF (83 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRTE4.PDF (101 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRTE7.ZIP (17954 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDZ3.ZIP (484 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRTE6.PDF (463 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRTE3.PDF (161 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

LM25037-Q1 — 5,5-V-bis-75-V-, 1,2-A-Gate-Treiber, Dual-Mode-PWM-Controller für die Automobil-Elektronik, mit alte

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19532Q5B — 100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 4,9 mOhm
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
* Prüfbericht PMP11186 Test Results 16.11.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos