PMP11211

PMP11211

Designdateien

Überblick

Das PMP11211-Referenzdesign verwendet den CCM-PFC-Controller UCC28180 zur Erzeugung eines 380-V-/1-kW-Ausgangs aus einem universellen AC-Eingang. Darüber hinaus wird in diesem Design der PSR-Controller UCC28722 als Vorspannungsversorgung verwendet. Bei 120-VAC/60-Hz-Eingang wird über 94 % Spitzenwirkungsgrad und bei 230-VAC/50-Hz-Eingang über 97 % Wirkungsgrad mit fester 200-kHz-Schaltfrequenz erreicht.

Merkmale
  • Aufwärts-Leistungsfaktorregler im Continuous-Conduction-Modus
  • Schaltfrequenz: 200 kHz
  • 94 % Spitzenwirkungsgrad bei 120 VAC/60 Hz
  • 97 % Spitzenwirkungsgrad bei 230 VAC/50Hz
  • Ergebnisse der Leitungs-EMI-Prüfung enthalten
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP11211.1 PMP11211.2
Vin (Min) (V) 90 90
Vin (Max) (V) 264 264
Vout (Nom) (V) 380 15
Iout (Max) (A) 2.63 .2
Ausgangsleistung (W) 999.4 3
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp AC AC
Topologie Boost- PFC Buck- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBT5.PDF (2386 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRLQ1.PDF (93 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRLQ0.PDF (149 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRLQ3.ZIP (1156 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCC60.ZIP (618 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRLQ2.PDF (794 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRLP9.PDF (180 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28180 — 18 kHz-250 kHz CCM-PFC-Controller mit verbessertem Start und Transientenreaktion

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28722 — Kostengünstiger CVCC-Flyback-Controller mit primärseitiger Regelung für bipolare Netzteile

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC27511 — 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs
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
* Prüfbericht PMP11211 Test Results 09.05.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos