PMP11228

PMP11228

Designdateien

Überblick

Dieser 28-V-Aufwärtswandler lädt eine Kondensator-„Bank“ bei konstanten 0,13 A auf, um die Leistung zu reduzieren, die vom Eingang mit 10 V bis 13 V aufgenommen wird. Es sind zwei Regelkreise implementiert: ein Regelkreis zur Regelung des Ausgangsstroms und ein zweiter zur Regelung der Ausgangsspannung. Dieses Design kann hohe Impuls-Lastströme mit einer sich wiederholenden Rate unterstützen, und das Aufladen zwischen den Lastimpulsen ist leistungsbegrenzt.

Merkmale
  • Stromschleife begrenzt die Eingangsleistung unabhängig von der Größe der Kondensatorbank
  • Sehr guter Wirkungsgrad (90 % bei 0,13 A Last bei 12 Vin)
  • Entwickelt zur Unterstützung von Impulslast-Anwendungen
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP11228.1
Vin (Min) (V) 10
Vin (Max) (V) 13
Vout (Nom) (V) 28
Iout (Max) (A) .13
Ausgangsleistung (W) 3.64
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCI1.PDF (1697 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDROB5.PDF (48 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDROB4.PDF (106 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDROB7.ZIP (1853 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCT4.ZIP (176 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDROB6.PDF (184 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDROB3.PDF (112 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Strommessverstärker

INA139 — Strommessverstärker mit variabler Verstärkung, 2,7 bis 36V, 440 kHz

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS55340-Q1 — Integrierter Boost/SEPIC/Flyback-DC-DC-Regler, 5 A, 40 V, mit großem Eingangsbereich, AEC-Q100-quali

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV272 — Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 16 V, 3 MHz
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
* Prüfbericht PMP11228 Test Results 31.10.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos