PMP11237

PMP11237

Designdateien

Überblick

PMP11237 ist ein komplettes AC/DC-Stromversorgungs-Referenzdesign mit universellem AC-Eingang und 12 V/25 A Ausgang. Der LLC+PFC Combo-IC UCC29950 wird als Hauptcontroller verwendet. Dabei wird der Hochspannungs-Brücken-Gate-Treiber UCC27714 als Treiber der LLC-Eingangs-MOSFETs eingesetzt.  Dieses Design evaluiert die Leistung eines UCC29950-Combo-IC auf einer einlagigen Platine.

Merkmale
  • Universal-AC-Eingang und Ausgang 12 V/25 A
  • Platinenabmessungen von 5 x 9,2 Zoll
  • Einlagiges Platinendesign
  • EMI-Leitungsprüfung durchgeführt
  • PFC und LLC mit Combo-IC UCC29950
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP11237.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 25
Ausgangsleistung (W) 300
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Boost- PFC^Half Bridge- Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCL6.PDF (2472 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDROL7.PDF (163 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDROL6.PDF (238 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDROL9.ZIP (1067 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCV7.ZIP (750 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDROL8.PDF (1119 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDROL5.PDF (278 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC29950 — Hocheffizienter CCM-PFC/LLC-Kombicontroller

Datenblatt: PDF | HTML
Halbbrückentreiber

UCC27714 — 700V 4A/4A half-bridge gate driver with 9V UVLO and enable option

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A16 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 100 mA, 60 V, extrem niedriger Ruhestrom, mit Power Good und Akti

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC27511 — 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler
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
* Prüfbericht PMP11237 Test Results 10.11.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos