PMP11254

PMP11254

Designdateien

Überblick

Die Flyback-Topologie mit Diodengleichrichtung bietet eine kostengünstige Lösung für PoE-Anwendungen der Klasse 4. Der TPS23751 ist eine Kombination aus PD-Controller (Power over Ethernet) und PWM-Controller. Durch seinen Einsatz können sowohl Kosten als auch Platinenplatz gespart werden. Dieser Wandler eignet sich gut für PoE-Anwendungen wie Sicherheitskameras und WLAN-Zugangspunkte.

Merkmale
  • Ethernet Alliance-zertifiziert für Stromversorgung der Klasse 4
  • Isolierter nicht synchroner Flyback
  • Sehr guter Wirkungsgrad (88 % bei maximaler Last)
  • Optionaler VFO-Modus für verbesserten Wirkungsgrad bei geringer Last
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP11254.1
Vin (Min) (V) 42.5
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 2.125
Ausgangsleistung (W) 25.5
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- Non Sync^POE
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBT4.PDF (1288 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRLP8.PDF (118 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCC59.ZIP (425 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRLP7.PDF (498 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Stromversorgte Geräte

TPS23751 — IEEE 802.3at PoE-Schnittstelle mit DC/DC-Flyback-Controller

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler
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
* Prüfbericht PMP11254 Test Results 09.05.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos